PMP20583

Información general

El PMP20583 es un diseño de referencia de retorno regulado por el lado primario que proporciona una salida de 5 V referenciada a la tierra y una salida aislada de 5 V a hasta 80 mA cada uno a partir de una tensión de entrada de 37 V a 125 V. Este diseño utiliza el controlador de retorno de UCC28700-Q1 para un control de tensión y corriente constantes de la salida. El funcionamiento de frecuencia variable minimiza la potencia en espera sin carga. Sus características incluyen conmutación de valle cuasirresonante para una máxima eficiencia y oscilación de frecuencias para mejorar el rendimiento de la EMI.

Funciones
  • Regulador del lado primario
  • Funcionamiento con tensión y corriente constantes
  • Potencia con carga nula inferior a 10 mW
  • Oscilación de frecuencia
  • Una salida aislada y una con referencia a la tierra
Opciones de tensión de salida PMP20583.1 PMP20583.2
Tensión de entrada (Min) (V) 37 37
Tensión de entrada (Máx) (V) 125 125
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .08 .08
Potencia de salida (W) .4 .4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDZ7.PDF (1708 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUB7.PDF (73 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUB6.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUB9.ZIP (344 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE71.ZIP (220 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUB8.PDF (329 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUB5.PDF (95 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700-Q1 — Controlador PWM de regulación de lado primario compacto y calidad automotriz
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
* Informe de prueba PMP20583 Test Results 8/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos