PMP20588

Información general

El diseño de referencia PMP20588 utiliza el controlador TPS23861 PSE para implementar un PSE PoE de puerto único de tipo 2.  Un convertidor de retorno aislado que utiliza el controlador PWM con modo de corriente LM5022 admite una entrada de 12 Vcc/24 Vca y proporciona una fuente de salida de 55 Vcc/600 mA para el PSE.  Es ideal para cualquier aplicación PoE PSE de tipo 2 (30 W).

Funciones
  • Totalmente autónomo, sin necesidad de interfaz digital
  • La entrada CC de 12 V o 24 V proporciona versatilidad
  • Aislamiento de 1500 VRMS de la entrada a la salida PSE
  • LED de estado del puerto ON
Opciones de tensión de salida PMP20588.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 38
Tensión de salida (Nom) (V) 55
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6
Potencia de salida (W) 33
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Nota importante

Este diseño de referencia sustituye al PMP20981, ahora obsoleto.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDC7.PDF (1378 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRO3.PDF (234 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRO2.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRO5.ZIP (960 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDL8.ZIP (539 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCDL9.ZIP (911 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRO4.PDF (1304 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRO1.PDF (246 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4001 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 100 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 61 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Equipos de alimentación

TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20588 Test Results 29/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos