PMP20634

Información general

El diseño de referencia PMP20634 es un diseño de retorno DCM aislado que toma una entrada de línea universal de 85 VCA a 265 VCA y produce una salida de 12 V capaz de soportar una carga de 12 W. El diseño utiliza el controlador UCC28730 V que logra una potencia en espera ultrabaja sin carga. Logra un 85 % de eficiencia en línea alta y baja, y mide 1 in x 3 in en una placa de 2 capas.

Funciones
  • Entrada universal de 85 VAC a 265 VAC
  • Alcanza más del 85 % de eficiencia en línea alta
  • Circuito de desactivación aislada opcional disponible
  • La regulación del lado principal permite un diseño sencillo
  • Tablero de 2 capas, 1 oz de cobre, que mide 1 in x 3 in
Opciones de tensión de salida PMP20634.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUDC0A.PDF (1490 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRJ5A.PDF (163 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRJ4A.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRJ7A.ZIP (635 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDK8A.ZIP (535 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRJ6A.PDF (473 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRJ3A.PDF (193 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación
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
* Informe de prueba 12-V, 12-W Primary-Side Regulated (PSR) Flyback Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 16/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos