PMP20657

Información general

El diseño de referencia PMP20657 es un convertidor de potencia unidireccional compacto y eficiente de 48 V a 12 V a 400 W. El diseño está pseudoaislado para proteger cargas de 12 V. La topología de puente completo con desplazamiento de fase alcanza más del 95 % de eficiencia máxima. El modo de carga ligera permite una potencia en espera de <100 mW con regulación completa en 12 V. La frecuencia de conmutación de 300 kHz/600 kHz proporciona un tamaño reducido de la solución.

Funciones
  • Diseño de <100 mW de consumo de potencia sin carga para baterías de 48 V de uso automotriz
  • Rectificación sincrónica y retardos adaptativos para una alta eficiencia máxima
  • Frecuencia de conmutación de 300 kHz/600 kHz para el tren de potencia de 2.5" x 3.5"
  • Seudoaislamiento para proteger cargas de 12 V
  • Solución de condensador de salida cerámico de bajo costo
Opciones de tensión de salida PMP20657.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 33.33
Potencia de salida (W) 399.96
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Phase Shifted
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDU9.PDF (1503 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTI3.PDF (224 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTI2.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTI5.ZIP (737 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE06.ZIP (1444 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTI4.PDF (1047 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTI1.PDF (217 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28951-Q1 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27212A-Q1 — Automotive, 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs
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
* Informe de prueba PMP20657 Test Results 17/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos