PMP20660

Información general

PMP20660 es un diseño de referencia de convertidor buck-boost sincrónico de cuatro interruptores que utiliza el circuito integrado controlador LM5175. El convertidor acepta una tensión de entrada de 5 Vin a 13 Vin y proporciona una salida de tensión/corriente constante de 12 Vout y aproximadamente 11 A. El diseño de referencia está construido en la placa de evaluación LM5175EVM-HP, que es una placa de circuito impreso FR-4 de seis capas, con 2 onzas de cobre para cada una de las seis capas.

Funciones
  • Funcionamiento sincrónico para una mayor eficiencia
  • Control de corriente y tensión constantes
  • La tensión de salida puede ser superior o inferior a la de entrada
  • Permite la carga rápida de supercondensadores
Opciones de tensión de salida PMP20660.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 13
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 11
Potencia de salida (W) 132
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDX3.PDF (1993 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTW9.PDF (176 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTW8.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTX1.ZIP (753 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE36.ZIP (352 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTX0.PDF (1188 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTW7.PDF (217 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16414Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP20660 Test Results 30/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos