PMP20676

Información general

El diseño de referencia PMP20676 es un convertidor flyback aislado para aplicaciones industriales que utiliza el controlador PWM LM5022.  Admite una entrada de 18 V a 30 V y tiene una salida de 12 V/4 A.  La rectificación por diodos se utiliza para reducir los costos sin perder eficiencia.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 18 V a 30 V
  • Rectificador de diodos de bajo costo
  • Eficiencia máxima del 90 %
  • Aisladores 1500 Vrms
Opciones de tensión de salida PMP20676.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDT7.PDF (1065 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTD2.PDF (107 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTD1.PDF (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTD4.ZIP (485 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDZ0.ZIP (316 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCDZ1.ZIP (707 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTD3.PDF (479 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTD0.PDF (121 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20676 Test Results 13/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos