PMP20692

Información general

El PMP20692 es un convertidor de retorno aislado que utiliza el LM5022 para aplicaciones industriales. Este diseño acepta una tensión de entrada PoE de 54 V ± 10 %. El informe de prueba aquí es de 54 V de entrada ± 10 % y 12 V de salida a 3 A de corriente de carga.  La frecuencia de conmutación está ajustada a 250 kHz. En este informe de prueba se utiliza un transformador personalizado para toda la captura del alcance.

Funciones
  • Entrada de 54 V±10 % y salida de 12 V a 3 A – CI con capacidad de 6 V a 60 Vin
  • Salida aislada de 36 W
  • Eficiencia máxima 92 %
  • Alta densidad de potencia: 110 W/6 pulgadas cuadradas
  • Arranque suave secundario
Opciones de tensión de salida PMP20692.1
Tensión de entrada (Min) (V) 48
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCX0.PDF (1189 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPU3.PDF (134 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPU2.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPU5.ZIP (531 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD63.ZIP (418 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPU4.PDF (925 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPU1.PDF (334 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431B — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 0.5 %
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
* Informe de prueba PMP20692 Test Results 9/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos