PMP20694

Información general

PMP20694 es un diseño de referencia de fuente de alimentación CA/CC de alta eficiencia con una entrada de 85 V CA a 300 V CA y una salida de 36 V/5 A. La corrección del factor de potencia en modo de transición se aplica con el UCC28051 para demostrar un alto factor de potencia y aumentar la tensión de entrada a 450 V CC.  Se aplica un convertidor resonante LLC con UCC25600 para reducir la salida de 450 V a 36 V.  Este diseño tiene más de un 92 % de eficiencia máxima. 

Funciones
  • 85 V CA a 300 V CA, 50/60 Hz de entrada a 36 V/5 A de salida
  • Dimensiones de la placa 68 mm × 180 mm
  • Informe de prueba disponible
  • 92 % de eficiencia máxima del convertidor
Opciones de tensión de salida PMP20694.1 PMP20694.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 330
Tensión de entrada (Máx) (V) 300 460
Tensión de salida (Nom) (V) 450 36
Amperímetro de salida (Máx) (A) .45 5
Potencia de salida (W) 202.5 180
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Boost- PFC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE23.PDF (1483 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUS3.PDF (299 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUS2.PDF (47 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUS5.ZIP (1380 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEA9.ZIP (892 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUS4.PDF (1319 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUS1.PDF (284 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25600 — Controlador LLC de modo resonante, alto rendimiento y 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28051 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 12.5 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, d

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM293 — Comparador diferencial doble de grado industrial

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP300 — Interruptor de temperatura y sensor de salida analógica programables por resistencia y con una capac
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
* Informe de prueba PMP20694 Test Results 14/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos