PMP20708

Información general

El diseño de referencia PMP20708 utiliza el controlador integrado de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico de bajo costo UCC28881 para proporcionar una doble salida de 24 V/30 mA y 5 V/30 mA a partir de una entrada ultra amplia de 24 V a 264 V (CA o CC). La placa tiene un factor de forma pequeño de 30 mm × 41 mm × 12 mm con piezas pobladas minimizadas.

Funciones
  • Entrada de 24 V a 265 V (CA o CC)
  • Dimensión de la placa: 30 mm x 41 mm x 12 mm
  • Salidas dobles de 24 V/30 mA y 5 V/30 mA
  • Informe de prueba incluido
Opciones de tensión de salida PMP20708.1 PMP20708.2
Tensión de entrada (Min) (V) 24 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .03 .03
Potencia de salida (W) .72 .15
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDH0.PDF (2054 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRS80.PDF (81 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS79.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS82A.ZIP (503 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDQ2.ZIP (1187 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS81.PDF (246 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS78A.PDF (138 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20708 Test Results 15/08/2017
Artículo técnico Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 23/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos