PMP20742

Información general

El diseño de referencia de PMP20742 proporciona 12 V a 5 A (60 W) desde una entrada de CC de 36 V a 60 VCC con una eficiencia superior al 94 %. Este diseño utiliza el controlador de abrazadera activa UCC2897A junto con rectificadores sincrónicos para lograr una eficiencia muy alta.  Las aplicaciones típicas incluyen potencia a través de Ethernet, telecomunicaciones y sistemas de servidor.

Funciones
  • Alta eficiencia, más del 94 %
  • Bajo perfil con una altura máxima de 11.43 mm (0.45 in)
  • Los rectificadores sincrónicos autónomos reducen el costo y la complejidad
Opciones de tensión de salida PMP20742.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCZ1.PDF (2667 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQ66.PDF (243 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQ65.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQ68.ZIP (744 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRQ67.PDF (991 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQ64.PDF (327 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20742 Test Results 1/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos