PMP20745

Información general

El PMP20745 es un diseño de referencia de convertidor Flyback aislado que utiliza el LM5022 para aplicaciones industriales. Utiliza regulación del lado principal desde un bobinado auxiliar con un divisor de resistencia hasta el pin de retroalimentación del LM5022. Este diseño tiene una tensión de entrada de funcionamiento mínima de 18 V y se probó hasta un máximo de 400 V. También utiliza una fuente de polarización de aislamiento de alta tensión y se alimenta desde el bobinado auxiliar una vez que el convertidor se pone en marcha. La regulación de tensión del lado principal se basa en el control del modo de corriente, lo que facilita el diseño de la compensación del bucle de control. La frecuencia de conmutación está ajustada a 80 kHz.

Funciones
  • Control en modo de corriente máxima
  • Entrada de alta tensión
  • Bobinado auxiliar regulado por el lado principal
  • Amplio rango de tensión de entrada
  • 90 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP20745.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6
Potencia de salida (W) 9
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE08.PDF (1178 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUI7.PDF (66 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUI6.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUI9.ZIP (578 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE86.ZIP (255 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUI8.PDF (520 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUI5.PDF (155 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20745 Test Results 11/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos