PMP20774

Información general

El diseño de referencia PMP20774 es un cargador USB tipo C universal que utiliza el LM5175 DCDC y el controlador PD TPS25740B para aplicaciones de cargadores para automóviles del mercado de repuestos. Este diseño tiene una tensión de entrada de funcionamiento mínima de 6 V y una tensión de entrada máxima de 40 V. El diseño es capaz de abastecer 3 A de corriente continua a 5 Vout, 9 Vout, 15 Vout y 20 Vout. La frecuencia de conmutación está ajustada a 350 kHz. Las formas de onda se tomaron con una entrada de 12 V y 24 V.

Funciones
  • Entrada de 6 V a 40 V, salida de 5 V a 3 A, 9 V a 3 A, 20 V a 3 A
  • Alcanza una eficiencia del 90 % en todo el rango de funcionamiento y una eficiencia máxima del 95 %.
  • Tamaño compacto, diseño delgado
  • Tamaño de la solución: 57 mm x 19 mm
  • No se necesita firmware, controlador PD TPS25740
Opciones de tensión de salida PMP20774.1 PMP20774.2 PMP20774.3 PMP20774.4
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 40 40 40
Tensión de salida (Nom) (V) 5 9 15 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 3 3
Potencia de salida (W) 15 27 45 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDF2A.PDF (2061 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRZ2.PDF (164 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRZ1.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRZ4.ZIP (638 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDO4.ZIP (565 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRZ3.PDF (1097 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRZ0.PDF (221 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25740B — Controlador de fuente USB tipo C™ y PD USB
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
* Informe de prueba PMP20774 Test Results (Rev. A) 10/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos