PMP20795

Información general

El diseño de referencia PMP20795 utiliza un controlador LLC mejorado UCC256301 con controlador integrado para proporcionar una salida de 24 V/12 A a partir de una entrada nominal de 380 VCC. El UCC256301 proporciona control de histéresis híbrido (HHC) para permitir una respuesta transitoria rápida. En este diseño, se logra un sistema de primer orden con un ancho de banda superior a 6 kHz.  Además, el modo de carga avanzado permite que este convertidor logre un consumo de potencia inferior a 200 mW sin carga. Con una frecuencia de conmutación nominal de 200 kHz, el convertidor puede alcanzar más del 96 % de eficiencia máxima.

Funciones
  • Entrada de 380 VCC a salida de 24 V/12 A
  • Altura de la placa inferior a 15 mm
  • Menos de 200 mW de consumo de potencia en modo de espera
  • Más del 96 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP20795.1
Tensión de entrada (Min) (V) 300
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12
Potencia de salida (W) 288
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDI0.PDF (2370 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRSC5.PDF (171 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSC4.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSC7.ZIP (3740 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDR2.ZIP (2344 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSC6.PDF (861 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSC3.PDF (175 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC256301 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256304 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20795 Test Results 21/08/2017
Nota sobre la aplicación Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos