PMP20804

Información general

PMP20804 es un diseño de referencia de convertidor buck sincrónico bifásico que utiliza el circuito integrado del controlador buck sincrónico doble LM5119 El diseño acepta una tensión de entrada de 20 V a 40 V y proporciona una salida de 12 V capaz de suministrar 33 A de corriente a la carga. Esto representa un diseño de densidad de potencia de 400 W en un cuarto de ladrillo (quarter brick). La altura máxima del componente está fijada por los inductores Coilcraft VER2923-103 en 0.875 in

Funciones
  • Control del modo de corriente máxima emulada
  • Alta densidad de potencia
  • Sincronización externa
  • Potencia de salida de 400 W
  • Tamaño estándar de un cuarto de ladrillo (quarter brick)
Opciones de tensión de salida PMP20804.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 33
Potencia de salida (W) 396
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE10.PDF (1300 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUJ7.PDF (147 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUJ6.PDF (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUJ9.ZIP (546 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE88.ZIP (236 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUJ8.PDF (791 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUJ5.PDF (152 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5119 — Controlador reductor síncrono doble con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 5.5-65 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm
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
* Informe de prueba PMP20804 Test Results 11/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos