PMP20808

Información general

El PMP20808 es un diseño de referencia de convertidor buck sincrónico monofásico que utiliza el controlador CI LM5117. El diseño acepta una tensión de entrada de 36 Vin a 40 Vin (38 Vin nominal) y proporciona una salida de 25 Vout capaz de suministrar 18 A de corriente continua a la carga. El diseño se construyó en la PCB PMP9280, que se modificó para la configuración y los requisitos de diseño del PMP20808. La PCB es una placa de 4 capas con 1 onza de cobre en todas las capas.

Funciones
  • Muy alta eficiencia y alta potencia
  • Tamaño reducido de la solución por su tensión y potencia
  • Solo funcionamiento monofásico
  • Salida opcional del monitor de corriente
Opciones de tensión de salida PMP20808.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 25
Amperímetro de salida (Máx) (A) 18
Potencia de salida (W) 450
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE01.PDF (680 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUF2.PDF (118 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUF1.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUF4.ZIP (644 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE78.ZIP (398 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUF3.PDF (747 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUF0.PDF (172 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5117 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 5.5 V-65 V con monitor de corri
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
* Informe de prueba PMP20808 Test Results 11/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos