PMP20809

Información general

El diseño de referencia PMP20809 es un diseño de retorno DCM aislado que toma una entrada de línea universal de 85 VCA a 265 VCA y produce una salida de 24 V capaz de soportar una carga de 36 W. El diseño de referencia utiliza el controlador LM5021 para permitir una alta frecuencia de conmutación y minimizar el tamaño del transformador. Logra un 90 % de eficiencia en línea alta y baja, y mide 1.5 in x 3.6 in en una placa de 2 capas.

Funciones
  • Entrada universal de 85 VAC a 265 VAC
  • Alcanza más del 90 % de eficiencia en línea alta
  • La frecuencia de conmutación de 140 kHz permite diseñar transformadores pequeños
  • La realimentación optoacoplada proporciona una regulación precisa (dentro de <1 %) en todo el rango de carga
  • Tablero de 2 capas, 1 oz de cobre, que mide 1.5 in x 3.6 in
Opciones de tensión de salida PMP20809.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDC1.PDF (1133 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRK0.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRJ9.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRK2.ZIP (449 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDK9.ZIP (467 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRK1.PDF (599 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRJ8.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021 — Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20809 Test Results 23/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos