PMP20850

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor directo de abrazadera activa de 50 W con rectificación sincrónica en el lado secundario. El diseño proporciona una salida aislada de 3.3 V/15 A a partir de una entrada estándar de telecomunicaciones de –36 V a –72 V con una eficiencia de > 91 %. El PMP20850 utiliza un rectificador sincrónico autónomo que no requiere ningún controlador de compuerta secundario, lo que minimiza los costos y mejora la eficiencia. Este dispositivo también cuenta con funciones de tiempo muerto programable, que se adaptó para maximizar la eficiencia del diseño. La regulación de la tensión de salida se basa en el control del modo de corriente, lo que simplifica la compensación de bucle. El PMP20850 cuenta con un transformador de catálogo, lo que minimiza el costo de los componentes magnéticos en el diseño.

Funciones
  • > 90 % de eficiencia con una carga de 15 A en todo el rango de tensión de entrada
  • El rectificador sincrónico autónomo elimina la necesidad de controladores de compuerta secundarios
  • El transformador de catálogo minimiza el costo de los componentes magnéticos
Opciones de tensión de salida PMP20850.1
Tensión de entrada (Min) (V) -72
Tensión de entrada (Máx) (V) -36
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 49.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDA9.PDF (1929 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRF1.PDF (114 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRF0.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRF3.ZIP (1154 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDJ7.ZIP (388 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRF2.PDF (542 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRE9.PDF (128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16414Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba PMP20850 Test Results 19/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos