PMP20904

Información general

El diseño de referencia PMP20904 es un regulador buck negativo que utiliza el controlador LM5117 para aplicaciones industriales. Este diseño puede funcionar a 24 Vin a +/-10 %. El diseño tiene una salida de -24 V y es capaz de generar una corriente continua de 2 A y hasta 4 A transitorios. La frecuencia de conmutación se establece en 200 kHz y se utiliza una placa de circuito impreso de 4 capas.

Funciones
  • Rectificación de salida sincrónica
  • Tamaño de solución compacto y reducido de la lista de materiales
  • Eficiencia máxima: 94 %
Opciones de tensión de salida PMP20904.1
Tensión de entrada (Min) (V) 21.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 26.4
Tensión de salida (Nom) (V) -24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 96
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDU3.PDF (963 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTF0.PDF (116 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTE9.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTF2.ZIP (631 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDZ4.ZIP (479 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTF1.PDF (751 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTE8.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5117 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 5.5 V-65 V con monitor de corri
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
* Informe de prueba PMP20904 Test Results 16/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos