PMP20967

Información general

Este diseño de referencia de carga de corriente constante ajustable de doble nivel ayuda a los ingenieros a probar la respuesta transitoria de la carga de salida de una fuente de alimentación con características especiales y un funcionamiento sencillo. La placa proporciona ajustes de transitorios de carga para niveles bajos y altos con velocidades de subida de hasta 100 A/µs. Los ajustes de temporización, como el período, el retardo y el ancho de pulsos, también están diseñados en la placa.

Funciones
  • Parámetros de carga transitoria fácilmente ajustables
  • Velocidades de paso de hasta 100 A/µs
  • Ajuste del tiempo de estabilización para minimizar el sobreimpulso y las oscilaciones
  • Entrada de batería de 9 V con alerta de batería baja
  • Supervisión y desconexión de la temperatura
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT293.PDF (2406 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB10.PDF (353 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB09.PDF (190 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB12.ZIP (2026 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGB2.ZIP (831 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB11.PDF (1798 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB08.PDF (443 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM393 — Comparador diferencial doble de grado comercial

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5002 — Convertidor Sepic, de retorno y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM6142 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 17 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3120 — Amplificador único de retroalimentación de corriente, accionamiento de salida alta, bajo ruido, de 4

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2981 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

TLC555 — Temporizador de baja potencia de 2.1 MHz y 250 µA

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1.5 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

LM26 — Interruptor de temperatura de punto de disparo predeterminado de fábrica de ±3 °C con salida anal
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
* Informe de prueba Adjustable Dual-Level Constant-Current Load Ref. Design For Transient Testing PDF | HTML 28/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos