PMP21000

Información general

Este diseño de referencia proporciona una salida 12 V/100 W de una entrada de 120 VCA o 230 VCA con una única etapa de convertidor resonante inductor-condensador (LLC). El costo de la lista de materiales (BOM) de este diseño está altamente optimizado con la estructura de una única etapa y el uso del controlador resonante UCC256302 LLC. El arranque de alta tensión, el controlador integrado, así como el funcionamiento en ráfagas que proporciona el UCC256302 permiten un uso mínimo de componentes discretos y también eliminan la necesidad de una alimentación auxiliar. Junto con el controlador del rectificador sincrónico (SR) UCC24612-2 para optimizar el tiempo de conducción del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) del rectificador sincrónico, este diseño es capaz de alcanzar una eficiencia máxima del 91.7 % con una entrada de 120 VCA y una eficiencia máxima del 93.1 % con una entrada de 230 VCA.

Funciones
  • Entrada de 120 VCA o 230 VCA a salida de 12 V/100 W
  • Convertidor CA-CC de una etapa
  • Consumo de potencia en modo de espera de <0.3 W
  • Eficiencia máxima: Entrada de 91.7 % a 120 VCA y 93.1 % a 230 VCA
Opciones de tensión de salida PMP21000.1
Tensión de entrada (Min) (V) 102
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 8.3
Potencia de salida (W) 99.6
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT036.PDF (3473 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXL9.PDF (134 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXL8.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXM1.ZIP (877 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF02.ZIP (1481 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXM0.PDF (635 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXL7.PDF (178 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256302 — Controlador resonante LLC con inicio de alta tensión que permite una potencia en espera baja

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t
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
* Informe de prueba Single Stage AC-DC Auxless LLC Resonant Converter Reference Design 5/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos