PMP21002

Información general

El diseño de referencia de PMP21002 V es un convertidor de retorno de alta frecuencia con una entrada CC de 42 V a –57 V y una salida aislada de 24 V/0.7 A.  El LM5020 es un controlador PWM de modo de corriente con un regulador de arranque integrado.  La frecuencia de conmutación de 750 kHz permite el funcionamiento por encima de frecuencias sensibles al ruido y da como resultado un tamaño pequeño.  Este diseño de referencia es adecuado para aplicaciones PoE o telecomunicaciones.

Funciones
  • Frecuencia de conmutación de 750 kHz
  • Aislamiento de 1500 VRMS
  • Tamaño pequeño, (2.0 × 2.3 in)
  • Buena eficiencia, 86 % a 0.7 A.
Opciones de tensión de salida PMP21002.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .7
Potencia de salida (W) 16.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDM9.PDF (923 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRSY4.PDF (95 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSY3.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSY6.ZIP (471 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDW2.ZIP (293 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCDW3.ZIP (739 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSY5.PDF (413 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSY2.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP21002 Test Results 28/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos