PMP21065

Información general

El diseño de referencia PMP21065 funciona con una entrada de CC típica de 12 V para producir varios carriles comunes que se ven en los decodificadores hoy en día. Los objetivos clave del diseño son ser de bajo costo, tamaño pequeño y baja potencia de reserva con alta eficiencia para ayudar a los clientes a cumplir con las nuevas directrices normativas sobre el consumo de potencia de STB.

Funciones
  • Rango de entrada de 10 a 14 V, 12 V típico
  • Varios carriles de salida CC-CC para cumplir los requisitos típicos de STB
  • Diseño de costo optimizado
  • Informe completo de pruebas y material de soporte de diseño, incluido el rendimiento térmico
  • Placa de 1 oz, 2 capas que mide 4 in x 2 in
Opciones de tensión de salida PMP21065.1 PMP21065.10 PMP21065.11 PMP21065.2 PMP21065.3 PMP21065.4 PMP21065.5 PMP21065.6 PMP21065.7 PMP21065.8 PMP21065.9
Tensión de entrada (Min) (V) 10 3.3 1.2 10 10 10 10 10 10 10 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 3.3 1.2 14 14 14 14 14 14 14 3.3
Tensión de salida (Nom) (V) 5 1 .6 .95 .95 3.3 3.3 1.2 2.5 3.3 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.055 .15 .1 4 4 2 1 .8 .15 .2 .15
Potencia de salida (W) 5.275 .15 .06 3.8 3.8 6.6 3.3 .96 .375 .66 .27
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Boost- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDQ3.PDF (1646 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRT77.PDF (255 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT76.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT79.ZIP (1700 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDY0.ZIP (677 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT78.PDF (1188 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT75.PDF (243 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS561208 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS562201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 2 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS563201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 3 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS564201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 4 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, de 150 mA, con activación y descarga de salida ac

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2065 — Interruptor de potencia USB de 1 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22945 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta, y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51206 — Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de pico de 2 A con referencia de búfer VTTREF para D

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP21065 Test Results 17/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos