PMP21112

Información general

El PMP21112 es un diseño de referencia boost bifásico que utiliza el controlador LM25112-Q1 para aplicaciones automotrices. Diseñado para funcionar de 9 V a 16 V El diseño tiene una salida ajustable de 16 V a 40 V y es capaz de suministrar una corriente continua de 10 A. LM25112-Q1 tiene una función de derivación donde Vin es igual o mayor que la tensión de salida establecida, el dispositivo derivará Vin a través del transistor de efecto de campo de sincronización de lado alto. El ajuste de salida se logra a través de una señal PWM de 3.3 V, al ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM del 10 % al 90 %, la salida pasará de 40 V a 16 V respectivamente. Este diseño también es capaz de rastrear una onda sinusoidal de hasta 500 Hz sin distorsión y lograr un tiempo de retardo inferior a 300 us entre la onda sinusoidal y la tensión de salida. La frecuencia de conmutación se establece en 150 kHz y se utiliza una placa de circuito impreso de 4 capas. Se utilizan tres condensadores electrolíticos de 6.8 mF y 65 V nominales para amortiguar la inductancia de cableado de la fuente de entrada para todos los datos de prueba tomados en este informe de prueba.

Funciones
  • Rectificación sincrónica para mejorar la eficiencia, 98 % de eficiencia máxima
  • Seguimiento de sobres de ajuste de 16V a 40Vout
  • Salida ajustable capaz de suministrar 400 W
  • Tamaño de solución compacto y reducido de la lista de materiales
Opciones de tensión de salida PMP21112.1 PMP21112.2 PMP21112.3 PMP21112.4
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 16 16 16
Tensión de salida (Nom) (V) 16 20 30 40
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10 10 10 10
Potencia de salida (W) 160 200 300 400
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE34.PDF (1791 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRV37.PDF (188 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV36.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV39.ZIP (1265 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCED2.ZIP (510 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV38.PDF (1089 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV35.PDF (200 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25122-Q1 — Controlador elevador síncrono con entrada de tensión amplia de 3-42 V con capacidad multifásica, cer
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
* Informe de prueba PMP21112 Test Results 21/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos