PMP21274

Información general

El PMP21274 es un amplificador monofásico que utiliza el controlador LM5122. Este diseño de referencia puede funcionar desde 12 V hasta 50 V. El diseño tiene una salida de 54 V y una capacidad de 2.5 A de corriente continua. LM5112 tiene una función de derivación donde Vin es igual o mayor que la tensión de salida establecida, el dispositivo derivará Vin a través del transistor de efecto de campo de sincronización de lado alto. La frecuencia de conmutación se establece en 230 kHz y se utiliza una placa de circuito impreso de 4 capas.

Funciones
  • Rectificación sincrónica para mejorar la eficiencia, 98 % de eficiencia máxima
  • Tamaño de solución compacto y reducido de la lista de materiales
  • Funcionamiento de Vin amplio con derivación de tensión de entrada
Opciones de tensión de salida PMP21274.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 50
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 135
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDX6.PDF (1195 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTY3.PDF (141 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTY2.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTY5.ZIP (765 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE39.ZIP (444 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTY4.PDF (635 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTY1.PDF (167 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic
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
* Informe de prueba PMP21274 Test Results 1/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos