PMP21277

Información general

El PMP21277 es un diseño de referencia de convertidor boost sincrónico monofásico que utiliza el circuito integrado controlador boost LM5122. El diseño acepta una tensión de entrada de 10.8 Vin a 13.2 Vin (12 Vin nominal) y proporciona una salida de
Salida de 20.5 Vout capaz de suministrar 7.5 A de corriente continua a la carga. El diseño se construyó en la placa de circuito impreso PMP7924 RevA, que se modificó para la configuración y los requisitos de diseño del PMP21277. La placa de circuito impreso es una placa de cuatro capas con 1 onza de cobre en las capas externas y 0.5 oz de cobre en las capas internas.

Funciones
  • El funcionamiento sincrónico de alta eficiencia permite una eficacia máxima del 97.6 %
  • Capacidad para sincronizarse con la señal de reloj externa
  • El circuito integrado controlador incluye controladores de transistores de efecto de campo de alta corriente
Opciones de tensión de salida PMP21277.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 20.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 7.5
Potencia de salida (W) 153.75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE09.PDF (743 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUJ2.PDF (118 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUJ1.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUJ4.ZIP (501 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE87.ZIP (204 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUJ3.PDF (564 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUJ0.PDF (162 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm
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
* Informe de prueba PMP21277 Test Results 11/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos