PMP21318

Información general

Este diseño de referencia presenta un convertidor directo de abrazadera activa tipo 4, clase 8, de 71 W para dispositivos alimentados (PD) a través de alimentación a través de Ethernet (PoE). El controlador PD TPS2373-4 proporciona detección y clasificación y también enciende el controlador de modulación por ancho de pulsos (PWM) UCC2897A a través de su función de arranque avanzada.

Funciones
  • Admite niveles de potencia para IEEE802.3bt de tipo 4
  • Señal automática de mantenimiento de potencia (MPS)
  • Arranque avanzado
  • Rectificadores síncronos de alta eficiencia
Opciones de tensión de salida PMP21318.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 72
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^POE
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT301.PDF (1521 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAV8.PDF (507 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAV7.PDF (409 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAW0.ZIP (2821 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGA2.ZIP (3309 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAV9.PDF (2148 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAV6.PDF (576 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2373 — Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con inicio avanzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba Class 8 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 6 A) Reference Design PDF | HTML 13/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos