PMP21366

Información general

Este diseño de referencia utiliza el UCC28064A, un controlador en modo de transición (TM) con intercalación natural y corrección del factor de potencia (PFC), para convertir una entrada de CA universal en una salida de 380 V/700 W. Este diseño alcanza un 98 % de eficiencia máxima con la entrada de 230 VCA, y la eficiencia en condiciones de baja carga se mantiene a un nivel cercano a la eficiencia de carga plena gracias al funcionamiento en modo de ráfaga que ofrece el UCC28064A. Esta es una característica ventajosa para los clientes que desean cumplir con ciertas normas (por ejemplo: 80PLUS) que imponen requisitos en cuanto a la eficiencia con baja carga.

Funciones
  • Controlador de modo de transición con intercalación natural, PFC y eficiencia superior con baja carga
  • Entrada de CA universal y salida de 385 V/700 W
  • Eficiencia superior al 94.5 % con un nivel de carga entre el 5 % y el 100 % y una entrada de 115 VCA
  • Eficiencia superior al 96 % con un nivel de carga entre el 5 % y el 100 % y una entrada de 230 VCA
  • Alcanza una eficiencia máxima del 98 % con una entrada de 230 VCA
Opciones de tensión de salida PMP21366.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 390
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.8
Potencia de salida (W) 702
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT034.PDF (1656 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXK2.PDF (186 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXK1.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXK4.ZIP (1129 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEZ8.ZIP (2062 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXK3.PDF (584 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXK0.PDF (152 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28064A — Controlador PFC con modo de transición natural Interleaving™ con alta eficiencia de carga ligera
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
* Informe de prueba 700-W Interleaving Transition-Mode PFC Reference Design 5/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos