PMP21488

Información general

Este diseño de referencia de convertidor flyback es para un carril de bajo voltaje aislado de 15 W. Cuenta con un controlador flyback de entrada amplia LM5020 de 100 V.  Se utilizó un rectificador secundario sincrónico UCC24610 para una alta eficiencia. Mejora aún más el LM5020 con protección contra hipo mediante el uso de un circuito discreto simple. Puede utilizarse en aplicaciones de suministro aislado en las que se necesita una alta eficiencia y protección contra el hipo.

Funciones
  • Entrada de 43 V a 57 V y salida de 3.3-V/4 A para fuentes aisladas
  • La alta eficiencia del 86,4 % reduce la disipación térmica
  • Protección contra hipo para mejorar la seguridad y la fiabilidad
  • Tamaño reducido de la solución: 1 in × 1.775 in (25.4 mm x 45.1 mm)
Opciones de tensión de salida PMP21488.1
Tensión de entrada (Min) (V) 43
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 13.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT067.PDF (2560 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYJ4.PDF (27 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYJ3.PDF (78 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCF71.ZIP (80 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYJ5.PDF (149 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYJ2.PDF (23 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba A high efficiency 3.3-V/4-A synchronous flyback reference design 4/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos