PMP21500

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de punto de carga 3 A/2 A/2 A de triple salida en un tamaño de solución pequeño de 0.5 in x 0.875 in (12.7 mm x 22.2 mm).  El TPS65261-1 integra completamente tres reguladores buck 3 A/2 A/2 A en un pequeño encapsulado QFN de 5 mm x 5 mm. Cuenta con pines dedicados de activación y arranque suave, que hacen que el seguimiento y la secuenciación sean fáciles de implementar. El diseño está optimizado en tamaño. Es un bloque de construcción de salida triple para aplicaciones de tamaño limitado.

Funciones
  • Entrada 7 V a 14 V, salida triple
  • La frecuencia de conmutación de 600 kHz permite magnetismo de tamaño reducido
  • Pines dedicados de activación y arranque suave para seguimiento y secuenciación
  • Tamaño de solución compacto: 0.5 in × 0.875 in (12.7 mm x 22.2 mm)
Opciones de tensión de salida PMP21500.1 PMP21500.2 PMP21500.3
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 14 14
Tensión de salida (Nom) (V) 1.2 1.8 2.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 2 2
Potencia de salida (W) 3.6 3.6 5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT068.PDF (3686 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYJ8.PDF (33 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYJ7.PDF (75 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCF72.ZIP (141 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYJ9.PDF (216 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYJ6.PDF (24 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS65261-1 — Convertidor síncrono triple con tensión de entrada de 4.5 V a 18 V y corriente de salida de 3 A/2 A/
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
* Informe de prueba A compact, triple output 3-A/2-A/2-A buck regulator reference design 4/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos