PMP21516

Información general

Este diseño de referencia implementa un retorno de salida doble utilizando el rentable controlador PWM con modo de corriente CA-CC LM5021. La entrada de línea universal se convierte a salidas 24 V y 6 V. El regulador de tensión LDO fija TLV1117 convierte la salida 6 V a 3.3 V y puede manejar 0.2 A De corriente. La fuente de alimentación está diseñada para un funcionamiento sostenido a 50 W y está clasificada para picos de hasta 100 W, lo que es ideal para los requisitos de alimentación de las señales de audio.

Funciones
  • Entrada de línea universal a salida aislada 2.25 A/4.5 A 24 V
  • Salida secundaria a través de salidas LDO 3.3 V/200 mA con ruido reducido
  • Hasta el 89 % de eficiencia a carga completa sin necesidad de un rectificador sincrónico
  • Funciona a 50 W de potencia sostenida y picos de 100 W
Opciones de tensión de salida PMP21516.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.5
Potencia de salida (W) 108
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT086.PDF (3256 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYY0.PDF (128 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYX9A.PDF (296 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYX8A.PDF (133 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021 — Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba 50/100-W Flyback reference design for audio applications 4/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos