PMP21519

Información general

Este convertidor SEPIC funciona en un rango de tensión de entrada de 10 V - 100 V y proporciona una salida no aislada de 12 V/1 A. Una vez en funcionamiento, la salida de 12 V suministra potencia de polarización al circuito de control, permitiendo el funcionamiento por debajo de 10 Vin. Con una eficiencia superior al 85 %, este convertidor puede tolerar varios rangos de carril de entrada, lo que permite que un convertidor satisfaga muchas aplicaciones. 

Funciones
  • Eficiencia a plena carga entre el 86 % y el 88 % para tensiones de entrada de 12 V a 48 V
  • Amplio rango de tensión de entrada de 10 V a 100 V
  • Se puede utilizar cuando hay varios carriles de tensión disponibles o cuando hay transitorios de tensión presentes
Opciones de tensión de salida PMP21519.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 100
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT069.PDF (2528 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYK2.PDF (1188 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYK1.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYK4.ZIP (13478 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF73.ZIP (390 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYK3.PDF (473 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYK0.PDF (117 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
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
* Informe de prueba Wide input voltage SEPIC converter power supply reference design 7/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos