PMP21582

Información general

Este diseño de referencia utiliza un controlador resonante LLC UCC256302 para proporcionar una entrada de CA de línea estadounidense a una 30 V, salida de 250 W y una conversión de salida 13.8 V de 11 W. El diseño de bajo perfil tiene una altura máxima de una pulgada. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 94 % con una entrada de 120 VCA.

Funciones
  • La entrada de CA de línea estadounidense es lo suficientemente estrecha como para permitir un diseño LLC de una sola etapa que no requiere un PFC
  • Se logra una eficiencia máxima del 94 % con la salida del rectificador no sincrónico
  • Diseño de placa de bajo perfil que reduzca el tamaño de la solución en comparación con el transformador de CA
  • Regulación cruzada estricta para la salida del motor de CC 30 V
  • El inductor resonante integrado permite una menor cantidad de componentes en la lista de materiales
Opciones de tensión de salida PMP21582.1 PMP21582.2 PMP21582.3
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 30 13.8 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 8.333 .8 .2
Potencia de salida (W) 249.99 11.04 .66
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC AC
Topología Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Linear Regulator
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT087.PDF (2418 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYY8.PDF (329 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYY7.PDF (162 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYZ0.ZIP (895 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA3.ZIP (2564 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYY9.PDF (1055 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYY6.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC256302 — Controlador resonante LLC con inicio de alta tensión que permite una potencia en espera baja

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t
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
* Informe de prueba 260 W off-line multiple-output LLC-SRC reference design 4/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos