PMP21611

Información general

Este diseño de referencia es una solución de alimentación frontal automotriz para su uso en aplicaciones de clústeres de alto rendimiento. Este diseño admite tres carriles de tensión de salida de 5 V, 3.3 V y 1.2 V. El diseño también funciona con un amplio rango de tensión de entrada y es compatible con condiciones de batería inversa. Un supresor de tensión transitoria en la entrada agrega protección para la descarga de carga. Las frecuencias de conmutación de la banda por encima de AM y el oscilamiento reducen la carga de cumplimiento de las emisiones. Este diseño de referencia también proporciona resultados para pruebas de emisiones conducidas para la norma CISPR 25 clase 5.

Funciones
  • Solución automotriz de alimentación de clúster de alto rendimiento
  • Protección de batería inversa
  • Conmutación de 2.1 MHz y 3 MHz por encima de la banda AM
  • Las señales aleatorias mejoran más el rendimiento de EMI
  • Evaluado conforme a la norma CIRPR 25 sobre emisiones conducidas de clase 5
Opciones de tensión de salida PMP21611.1 PMP21611.2 PMP21611.3
Tensión de entrada (Min) (V) 6 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 28 5 5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 1.2 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .5 .5
Potencia de salida (W) 5 .6 1.65
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT190.PDF (5031 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM642.PDF (217 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM641.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM644A.ZIP (2124 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFW0.ZIP (447 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM643A.PDF (972 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM640.PDF (362 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62067-Q1 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A automotriz en encapsulado SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
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
* Informe de prueba Automotive Front-End Power for Cluster Applications Reference Design 9/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos