PMP21619

Información general

Este diseño de referencia utiliza solo 2 circuitos integrados en una configuración apilada para proporcionar 2.7 V a 60 A en un factor de forma compacto. Se demostró que tanto la versión de condensadores de salida de cerámica como la versión de condensadores de salida de polímero de baja ESR cumplen el requisito de menos del 3 % de subimpulso para una carga de paso de 2 A a 60 A en menos de 1 microsegundo. La compensación interna simplifica el proceso de diseño. El diseño incluye un comprobador de carga dinámica de alta velocidad integrado, una interfaz de sonda de ondulación de salida y puntos de prueba para un analizador de estabilidad.

Funciones
  • 2.7 V a 60 A con solo dos circuitos integrados de 5 mm x 7 mm
  • Cumple con un subimpulso de tensión inferior al 3 % para una carga de paso de 2 A a 60 A en menos de 1 microsegundo
  • Verificado para cumplir con este rendimiento con todos los condensadores de salida cerámica o con condensadores de salida de polímero
  • Interfaz de prueba enriquecida, incluida carga dinámica de alta velocidad integrada
Opciones de tensión de salida PMP21619.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 14
Tensión de salida (Nom) (V) 2.7
Amperímetro de salida (Máx) (A) 60
Potencia de salida (W) 162
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT089.PDF (3508 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYZ8.PDF (281 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYZ7.PDF (78 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ00.ZIP (1212 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA5.ZIP (693 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYZ9.PDF (2428 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYZ6.PDF (336 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS543C20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4 V a 14 V y 40 A con compensación interna adaptable
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
* Informe de prueba Dual-phase compact reference design for 2.7 V 60 A for telecommunications 6/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos