PMP21669

Información general

Este diseño de referencia implementa una solución de fuente de alimentación automotriz para su uso en tableros de indicadores analógicos, tableros híbridos y sistemas de visualización de tableros. Proporciona salidas de 5 voltios, 3.3 voltios y 1.2 voltios adecuadas para alimentar todos los subsistemas de un tablero de instrumentos automotriz, una pantalla de tablero de instrumentos o una pantalla táctil remota automotriz.

Funciones
  • Diseño de referencia de sistemas de potencia para automóviles
  • La EMI cumple con los requisitos CISPR25 de clase 5
  • Protección contra polaridad inversa
  • Tres tensiones de salida: 5 voltios, 3.3 voltios, 1.2 voltios
Opciones de tensión de salida PMP21669.1 PMP21669.2 PMP21669.3
Tensión de entrada (Min) (V) 6 2.75 2.75
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 6 6
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .5 .5
Potencia de salida (W) 5 1.65 .6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT041.PDF (4579 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZ37.PDF (200 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ36.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ39.ZIP (1388 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFB4.ZIP (2688 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ38.PDF (1121 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ35.PDF (353 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62810-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos humectables de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62810M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 4 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
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
* Informe de prueba Automotive instrument cluster power reference design with three outputs 27/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos