PMP21697

Información general

Este diseño de referencia proporciona una alimentación de salida variable para amplificadores de audio de 5 V a 35 V controlables mediante una señal de modulador por ancho de pulsos. La capacidad de potencia de salida de 75 W RMS y 300 W máximo es adecuada para amplificadores de audio automotrices de alta potencia. La conversión es de 4 interruptores buck-boost para una eficiencia de conversión superior al 95 %. La salida se puede ajustar en el rango de 5 V a 35 V con un tiempo de respuesta de ~1 milisegundo para maximizar la eficiencia del amplificador de audio utilizando esta potencia. Este diseño incluye esquema, lista de materiales, archivos de diseño y un informe de prueba.

Funciones
  • Alimentación de CC variable para amplificadores de audio 5-35 V de salida de 300 W de pico, 75 W RMS
  • Voltaje de salida controlado por señal modulada por ancho de pulsos (PWM)
  • Respuesta rápida de ~1 milisegundo, pero controlada al comando para cambiar Vout
  • Buck-boost de 4 interruptores para una eficiencia del 95 % o mejor, en cargas pesadas
Opciones de tensión de salida PMP21697.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 35
Amperímetro de salida (Máx) (A) 8.6
Potencia de salida (W) 301
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT119.PDF (4532 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLK6.PDF (216 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLK5.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLK8.ZIP (948 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFJ6.ZIP (639 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLK7.PDF (1952 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK85.PDF (408 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5176 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL432 — Regulador de derivación de precisión ajustable (pines de inversión)

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T04 — Puerta INVERSOR de fuente de alimentación única, con selector de nivel lógico
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
* Informe de prueba Variable Voltage Power Converter 5-35 V 300 W Peak Reference Design 28/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos