PMP21735

Información general

Este diseño de referencia es una solución de alimentación de precarga de condensadores de vehículos eléctricos automotrices. El diseño se alimenta a través de una batería de 12 V para cargar un banco de condensadores de 4 mF a 400 V en 2 segundos. El diseño utiliza dos controladores flyback sincrónicos aislados que funcionan a una frecuencia de conmutación de 100 kHz. El voltaje de salida inicial está configurado para 60 V. Se utiliza una línea de control referenciada al lado principal para ajustar la salida a su valor final de 400 V. Una vez completada la secuencia de precarga, se puede utilizar la función UVLO para apagar el controlador mientras el banco de condensadores está conectado al resto del sistema.

Funciones
  • Carga aislada de un gran banco de condensadores
  • Sustituye al relé grande y a la resistencia limitante
  • Probado con cableado de hasta 1 metro a los condensadores de carga
  • Control del lado principal para el ajuste de voltaje de salida
  • Diseño compacto de etapa de potencia y controlador para soluciones de tamaño reducido
Opciones de tensión de salida PMP21735.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 32
Tensión de salida (Nom) (V) 400
Amperímetro de salida (Máx) (A) .8
Potencia de salida (W) 320
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT116.PDF (1681 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQZ8.PDF (117 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKM0.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRR00.ZIP (591 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFJ3.ZIP (287 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQZ9.PDF (556 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKE8.PDF (137 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022-Q1 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V, con certif

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 400 V DC Link Capacitor Pre-Charger Ref Design for Automotive HEV/EV Apps 28/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos