PMP21771

Información general

Este diseño de referencia utiliza un regulador buck sincrónico LM61460-Q1 que proporciona una corriente de 6 A a dos canales de conmutación de carga TPS2557-Q1 para proporcionar 30 W de potencia total a dos puertos de carga USB Type-C®. Está diseñado para una alta eficiencia energética y rendimiento térmico y viene en un tamaño pequeño. El diseño tiene una frecuencia de conmutación de 400 kHz y puede utilizarse en aplicaciones de información y entretenimiento automotriz.

Funciones
  • Entrada de batería de 12 V, salida 5 V con carga completa de 6 A.
  • Eficiencia máxima del sistema del 95 %
  • Tamaño compacto de 24 mm x 20 mm (480 mm2)
  • Limitación de corriente de precisión de 3 A para cada canal mediante interruptores TPS2557-Q1
Opciones de tensión de salida PMP21771.1 PMP21771.2
Tensión de entrada (Min) (V) 12 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 12 12
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 15 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT117.PDF (2114 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRX80.PDF (76 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQZ7.PDF (94 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX78.ZIP (690 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFJ4.ZIP (485 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX82.PDF (552 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKJ5.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM61460-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo ruido para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2557-Q1 — Interruptor de potencia USB ajustable ILIMIT automotriz de 0.5 a 5 A, 2.5 a 6.5 V, 22mΩ, activo a
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
* Informe de prueba 30 W Power for Automotive Dual USB Type-C™ Charge Port Reference Design 28/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos