PMP21781

Información general

Este diseño de referencia utiliza un controlador elevador no sincrónico para proporcionar una salida ajustable de entre 35 V y 150 V. Es capaz de suministrar un máximo de 85 mA de corriente a la carga. Se trata de un diseño automotriz destinado a alimentar cargas en diversas aplicaciones, como los sistemas LiDAR, que requieren un suministro de tensión ajustable.

Funciones
  • Tensión de salida ajustable de 30 V a 150 V
  • Logra una eficiencia del 92 % a 150 V de salida y 18 V de entrada
  • Estable con una pequeña capacitancia de salida, lo que reduce el costo del sistema y minimiza el tamaño de la solución
  • Alta relación de elevación (de 18 V de entrada a 150 V de salida) sin necesidad de un circuito duplicador adicional
Opciones de tensión de salida PMP21781.1 PMP21781.2
Tensión de entrada (Min) (V) 18 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 18 18
Tensión de salida (Nom) (V) 150 35
Amperímetro de salida (Máx) (A) .085 .085
Potencia de salida (W) 12.75 2.975
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Non Sync Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT059.PDF (1091 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYF4.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYF3.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYF6.ZIP (627 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF64.ZIP (396 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYF5.PDF (448 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYF2.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 30-V to 150-V Adjustable Output Voltage Boost Ref Design for LiDAR Applications 21/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos