PMP21814

Información general

Este diseño de referencia utiliza cuatro convertidores TPS546D24A con MOSFET integrados para soportar una carga completa de 160 A a una salida de 0.9 V. El sistema funciona a una frecuencia de conmutación de 650 kHz y tiene una interfaz PMBus que se puede utilizar para configurar los parámetros clave del convertidor, incluida la compensación interna. El informe detallado de la prueba incluye los resultados de eficiencia, temperatura, estabilidad y transitorios de carga.

Funciones
  • Entrada de 12 V, salida de 0.9 V con carga completa de 160 A.
  • Excelente precisión de regulación de la tensión de salida de 0.11 %. 
  • Distribución precisa de la carga entre los convertidores integrados 4
  • Control del modo de corriente de frecuencia fija y compensación interna programable
  • Interfaz PMBus para configuración y supervisión de los parámetros clave del convertidor
  • Diseñado para comunicaciones de banda base y unidades de radio remotas
Opciones de tensión de salida PMP21814.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 13
Tensión de salida (Nom) (V) .9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 160
Potencia de salida (W) 144
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT090A.PDF (1901 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZ42A.PDF (340 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ41A.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ44A.ZIP (1922 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFB5.ZIP (880 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ43.PDF (1771 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ40A.PDF (391 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS546B24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 18 V y 20 A apilable con PMBus y fijación de pasado

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS546D24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 16 V y 40 A apilable con fijación de pasador y PMBu

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD16408Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82130 — Módulo convertidor reductor de 3 A y entrada de 17 V con inductor integrado
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
* Informe de prueba 4-phase, 160-A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) 24/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos