PMP21887

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor buck de bus de administración de potencia (PMBus) de 12 fases que alimenta un acelerador de hardware del centro de datos, un conmutador empresarial y rieles de núcleo de circuito integrado para aplicaciones específicas (ASIC) del enrutador. Proporciona 360 A de corriente continua y 600 A de corriente máxima a tensiones nominales de 0.85 V. Utiliza doce etapas de potencia inteligentes de 70 A de huella común CSD95480. El diseño incluye una carga dinámica de alta velocidad integrada para realizar pruebas con estrictos requisitos de respuesta de carga dinámica de ASIC de alta velocidad. El diseño de referencia incluye un informe de prueba que muestra estas capacidades y permite un diseño de corte y pegado para alimentar rieles de núcleo ASIC de alta corriente con PMBus. 

Funciones
  • Utiliza doce etapas de potencia inteligentes de 70 A de huella común CSD95480
  • La GUI de Fusion Digital Power Designer facilita la creación de prototipos mediante PMBus y la generación de scripts de fabricación
  • El modo de control DCAP+ permite la respuesta transitoria de carga más rápida y la reducción del condensador de salida (incluye la tapa de cerámica)
  • Carga dinámica a bordo de alta velocidad para realizar pruebas con requisitos de carga dinámica estrictos
  • Diseño probado de corte y pegado para alimentar rieles de núcleo ASIC de alta corriente
Opciones de tensión de salida PMP21887.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 14
Tensión de salida (Nom) (V) .85
Amperímetro de salida (Máx) (A) 600
Potencia de salida (W) 510
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT208.PDF (3924 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM730.PDF (1075 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM729.PDF (351 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM732.ZIP (4195 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFY0.ZIP (3495 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM731.PDF (15210 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM728.PDF (1136 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS536C7 — Controlador PWM reductor multifásico D-CAP+™, de doble canal, PMBus (N+M ≤ 12 fases)

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62163 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS732 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 250 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95480RWJ — Etapa de potencia inteligente NexFET™ de reductor sincrónico de 70 A en tamaño estándar de la indust
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
* Informe de prueba High-Current 360-A Static, 600-A Peak Core PMBus Voltage 12-Phase Reference Desi 14/10/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos