PMP21927

Información general

Este diseño de referencia toma una entrada VCA universal y crea tres salidas aisladas de 15 VCC. La salida principal se puede cargar hasta 1 A y alcanza más del 86 % de eficiencia. Las otras salidas de 15-V aisladas se pueden cargar hasta 50-mA. Estas salidas tienen reguladores lineales para mantener los voltajes dentro del 1 % independientemente de las condiciones de carga cruzada.

Funciones
  • Flyback regulado por el lado principal para crear varias salidas aisladas
  • Diseño de bajo perfil > 20 mm
  • Precisión del 3% en la salida de 1-A y 1% en las salidas de 50-mA
Opciones de tensión de salida PMP21927.1 PMP21927.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 16.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 17.1
Tensión de salida (Nom) (V) 15 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .05
Potencia de salida (W) 15 .75
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Flyback- Quasi Resonant Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT118.PDF (2313 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRX08.PDF (138 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQZ6A.PDF (292 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX76.ZIP (919 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFJ5.ZIP (1170 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX10.PDF (791 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLG3A.PDF (171 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28711 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle, opción NTC y compensación de ca

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Informe de prueba 15-W Multi-Output Off-Line Flyback Reference Design 28/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos