PMP21939

Información general

Este diseño de referencia utiliza un convertidor buck sincrónico LM63635-Q1 para la salida de un carril de 3.3-V o 5-V. El convertidor de bus cambia a 2.1 MHz y los convertidores de carga (TPS62810-Q1) cambian a 2.2 MHz. El sistema está diseñado para la alimentación de la unidad de control telemático. Los puentes fácilmente configurables permiten a los usuarios habilitar y deshabilitar el convertidor de bus, los convertidores de carga y los interruptores de carga para una carga máxima de 3 A en cada salida. 

Funciones
  • Convertidor de bus con entrada de 12-V y salidas de 3.3-V o 5-V seleccionables
  • Cuatro salidas del interruptor de carga seleccionables con carga máxima de 3 A
  • Todos los convertidores de conmutación funcionan por encima de 2 MHz para evitar la banda AM
  • Muy buena ondulación de salida con y sin carga (<1 %)
  • Construido para una fácil estabilidad mediante puentes configurables y puntos de prueba
Opciones de tensión de salida PMP21939.1 PMP21939.2 PMP21939.3 PMP21939.4 PMP21939.5
Tensión de entrada (Min) (V) 6 3.3 5 3.3 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 5 5 5 5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 3.3 3.3 1.8 1.1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.85 .4 .5 1.5 2.5
Potencia de salida (W) 9.405 1.32 1.65 2.7 2.75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT142.PDF (2855 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM257.PDF (182 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM256.PDF (201 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM259.ZIP (1105 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFN7.ZIP (2337 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM258.PDF (1228 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM255.PDF (360 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM63635-Q1 — Convertidor automotriz de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 3.25 A con amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62810-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos humectables de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62810M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 4 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22968-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 2 canales, 5.5 V, 4 A, 27 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

LSF0101 — Repetidor de nivel de multivoltaje bidireccional simple
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
* Informe de prueba Four-Output Synchronous Buck Reference Design for Automotive Telematics Control 11/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos