PMP21953

Información general

Este diseño de referencia demuestra un enfoque centrado en el costo de una fuente de alimentación aislada con baja capacidad de corriente. El diseño consta de tres diseños de tres topologías diferentes. Las tres opciones de diseño se basan en un comparador de alto voltaje TLV1805-Q1 que funciona como oscilador de funcionamiento libre y controlador. Ninguno de los tres está regulado y el voltaje de salida depende directamente del voltaje de entrada.

Funciones
  • La entrada de voltaje para uso automotriz permite la conexión directa a la batería del vehículo (vin_máx = 40 V)
  • Personalizable fácilmente para diversas aplicaciones
  • Bajo costo de la lista de materiales
  • Diminuta superficie de placa de circuito impreso
Opciones de tensión de salida PMP21953.1 PMP21953.2 PMP21953.3
Tensión de entrada (Min) (V) 8 8 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 7 14 14
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05 .05 .05
Potencia de salida (W) .35 .7 .7
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Other Other Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT109A.PDF (1609 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZQ3.PDF (155 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZQ2.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZQ5.ZIP (640 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG8.ZIP (340 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZQ4.PDF (556 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZQ1.PDF (294 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV1805-Q1 — Comparador automotriz de alta tensión con salida de pulsación-tracción y apagado
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
* Informe de prueba 40-V Isolated Comparator-Based Power Supply Reference Design (Rev. A) 4/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos