PMP22006

Información general

Este diseño de referencia flyback en modo de conducción continua (CCM) aislado genera 5 V a 6 A. La entrada es solo línea de EE. UU. (100 VCA a 130 VCA).

Funciones
  • Entrada de EE. UU. (100 VAC a 130 VAC)
  • Se proporcionan pruebas de EMI realizadas
  • Rentable
  • Factor de forma pequeño
Opciones de tensión de salida PMP22006.1
Tensión de entrada (Min) (V) 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 130
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT148.PDF (9240 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM322.PDF (114 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM321.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM324.ZIP (575 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFP0.ZIP (1448 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM323.PDF (351 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM320.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021 — Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba 100-VAC-130-VAC Input, 5-Vout, 6-A CCM Flyback Reference Design 4/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos