PMP22021

Información general

Este diseño de referencia utiliza LM5022-Q1 para hacer una salida 3.3 V aislada capaz de 1.1-A de una entrada 9 V a 15 V. Todos los componentes están ubicados en un solo lado de la placa para reducir la complejidad de ensamblaje y los costos. Un filtro secundario reduce la ondulación de salida a pico por debajo de 30 mV de pico a pico. El diseño puede alcanzar una eficiencia del 80 % en todas las condiciones de entrada.

Funciones
  • Menos del 1 % de ondulación de tensión en la salida
  • Eficiencia del 80 % en todo el rango de tensión de entrada
  • Diseño de placa compacto con ensamblaje solo de lado superior
  • Aislamiento de 1.5 kV CA RMS
Opciones de tensión de salida PMP22021.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 15
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.1
Potencia de salida (W) 3.63
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT112.PDF (1614 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZU7.PDF (76 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZU6A.PDF (286 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZU9.ZIP (3191 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFI1.ZIP (539 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZU8.PDF (440 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZU5A.PDF (119 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022-Q1 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V, con certif

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431LI — El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño
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
* Informe de prueba Compact Isolated DC-DC Flyback Reference Design 10/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos