PMP22075

Información general

Este diseño de referencia de convertidor directo permite utilizar un carril de tensión de bus intermedio aislado de 60 W y 12 V. Funciona en un amplio rango de entrada de 9 V a 60 V. El diseño incluye el LM5026, un controlador PWM de modo de corriente con abrazadera activa de 100 V. Se utiliza un rectificador secundario autoalimentado con controlador UCC27511 4-A y 8-A para una alta eficiencia. Puede utilizarse en aplicaciones de suministro aislado en las que se necesita una alta eficiencia y protección contra el hipo.

Funciones
  • Alta eficiencia del 92.2 % con carga completa en 12 VIN
  • Amplio rango de tensión de entrada de 9 V a 60 V
  • El rectificador secundario autónomo mejora la eficiencia
  • La protección contra el hipo mejora la seguridad
Opciones de tensión de salida PMP22075.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT159.PDF (6526 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM452.PDF (637 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM451.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCFR9.ZIP (121 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM453.PDF (227 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM450.PDF (65 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5026 — Controlador PWM de 100 V con modo de corriente de pinza activa, FET de pinza de canal P o N y tempor

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba High Efficiency 12-V/5-A Active-Clamp Forward Reference Design 6/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos