PMP22087

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de fuente de alimentación de CA/CC con PFC en modo de conducción crítica (CRM) y convertidor resonante en serie LLC de medio puente que proporciona 24 V, 240 W continuos, salida máxima de 336 W a partir de una tensión de CA de entrada universal (de 90 VCA a 264 VCA). Este diseño utiliza el controlador CRM/DCM PFC UCC28056, el controlador LLC mejorado UCC256404 y el controlador rectificador sincrónico UCC24612-2 con modo de ráfaga habilitado para bajas pérdidas de potencia en espera. El diseño alcanza 87 mW a 115 VCA y 124 mW a 230 VCA, además de lograr una eficiencia máxima del 93.4 % con una entrada de 115 VCA y del 95.3 % con una entrada de 230 VCA. Los números de factor de eficiencia y potencia también cumplen con las especificaciones internas de 115 V y 230 V 80 PLUS Platinum y los requisitos de VI de nivel DOE.

Funciones
  • Salida de 24 V con continuación de 240 W y capacidad de potencia de salida máxima de 336 W
  • Rendimiento compatible con 80 PLUS Platinum
  • Bajo consumo de potencia sin carga y sin utilizar suministro auxiliar adicional
  • 93.4 % de eficiencia máxima en la entrada de 115 VCA y 95.3 % de eficiencia máxima en la entrada de 230 VCA
Opciones de tensión de salida PMP22087.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 14
Potencia de salida (W) 336
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Nota importante
Este diseño de referencia sustituye al ahora obsoleto diseño de referencia PFC + LLC con entrada CA de PMP5141, de 85 V a 265 V y salida de 24 V/240 W con una eficiencia del 90 %.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT113A.PDF (6327 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZX9.PDF (421 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZX8A.PDF (291 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZY1A.ZIP (1440 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFI8.ZIP (2014 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZY0.PDF (790 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZX7A.PDF (367 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256404 — Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja, funcionamiento en espera ultrasilencioso e inicio

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28056 — Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL432LI — Regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente y ancho de banda alto (config. de pines: RKA)
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
* Informe de prueba 336-W Auxless AC/DC Power Supply Reference Design With 80 PLUS Platinum (Rev. A) 27/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos