PMP22151

Información general

Este diseño de referencia utiliza dos dispositivos LM5155 para realizar una etapa de potencia de flyback y de boost. El flyback crea un bus aislado de 28 VCC a partir de un bus de 24 +/-10 % VCC y el boost crea un bus de 37 VCC a partir de la salida del flyback. El flyback se puede cargar hasta 70 W y el boost se puede cargar hasta 37 W. Todos los componentes se colocan en un lado de la placa para reducir la complejidad y el costo del ensamblaje. Ambas etapas de potencia logran más del 90 % de eficiencia en todas las condiciones de salida.

Funciones
  • Etapa de potencia de flyback y boost de alta eficiencia
  • El tamaño compacto (2" x 3.75") minimiza el área del tamaño de la solución
  • Ensamblaje de un solo lado y PCB de 2 capas para reducir los costos de fabricación
Opciones de tensión de salida PMP22151.1 PMP22151.2
Tensión de entrada (Min) (V) 18 27
Tensión de entrada (Máx) (V) 29 29
Tensión de salida (Nom) (V) 28 37
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5 1
Potencia de salida (W) 70 37
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- CCM Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT150.PDF (2755 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM338.PDF (131 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM337.PDF (292 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM340.ZIP (880 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFP4.ZIP (450 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM339.PDF (587 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM336.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431LI — El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño
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
* Informe de prueba 70-W Flyback and 37-W Boost Power Reference Design 19/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos