PMP22155

Información general

Este diseño no aislado suministra una tensión de salida ajustable entre –150 V y –250 V a 10 mA para aplicaciones LIDAR. Funciona en un rango de tensión de entrada automotriz de 6 V a 40 V y acepta una tensión de control de 0 V a 3 V para el ajuste de la tensión de salida. Mediante un inductor único y que funciona en modo de conducción discontinua (DCM), este diseño de referencia de convertidor ofrece un factor de forma compacto y de bajo costo.

Funciones
  • Proporciona una tensión de salida ajustable de -150 V a -250 V
  • Logra una eficiencia superior al 70 % en todas las salidas (entrada 12 V y salida 10 mA)
  • Implementa un buck-boost inversor con topología de duplicación de tensión
  • Utiliza un único inductor estándar
  • Logra una relación VOUT-VIN superior a 40 en un tamaño compacto (31 mm x 55 mm)
Opciones de tensión de salida PMP22155.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) -250
Amperímetro de salida (Máx) (A) .01
Potencia de salida (W) 2.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT152.PDF (4410 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM407.PDF (114 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM406.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM409.ZIP (724 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFQ8.ZIP (508 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM408.PDF (1658 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM405.PDF (150 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV314-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 3 MHz, corriente quiescente b

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba High Voltage Inverting Buck-Boost Converter Reference Design for ADAS Apps 7/01/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos